GN 798.5 Mangos abatibles con resalto Plástico tecnopolímero, con mecanismo de bloqueo de acero inoxidable

Foto

GN 798.5 Mangos abatibles con resalto de plástico tecnopolímero, con mecanismo de bloqueo de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles con resalto GN 798.5 se distinguen por su diseño moderno, y la forma con resalto ofrece al operador un mejor agarre.

Los mangos abatibles son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático. El mango se saca de su asiento cónico en dirección de la flecha y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales.

Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKT
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    194 °F (90 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Giratorio

Mecanismo abatible

  • Vástago, pasador de retención
    Acero inoxidable AISI 303
  • Núcleo
    Acero sinterizado AISI 316LHC

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 798.5 Mangos abatibles con resalto de plástico tecnopolímero, con mecanismo de bloqueo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2l3l4l5
0.63M 50.632.280.590.202.070.37
0.71M 50.632.850.590.202.640.37
0.87M 60.793.170.770.242.910.41
0.94M 60.793.760.770.243.500.41
0.98M 60.794.150.770.243.880.41

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro de la jaladera d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$31.19
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$31.19
100249$28.59
250499$26.00
≥ 500$23.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.077 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 798.5-KT-16GN 798.5-KT-18GN 798.5-KT-22GN 798.5-KT-24GN 798.5-KT-25