MGR Mangos abatibles Plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Foto

 MGR Mangos abatibles, de plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles MGR son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.

El mango se saca de su posición de asiento y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico ubicado en el eje del mecanismo.

Cuando se ajusta el mecanismo de retracción hacia la superficie de acoplamiento, el perno de seguridad brinda al mango abatible una mayor estabilidad de par.

Especificación

Empuñadura
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)
  • Negro, acabado brillante
  • Giratorio

Mecanismo abatible

  • Núcleo
    Acero, cromado
  • Vástago
    Acero, zincado

RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MGR Mangos abatibles, de plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7l8l9
1.101/4 x 200.830.310.104.130.790.203.720.390.390.870.300.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7l8l9
0.83M 50.670.280.102.620.650.162.300.330.310.550.250.16
0.91M 50.670.280.102.810.650.162.500.330.310.710.250.16
0.98M 60.750.310.103.210.650.162.890.330.310.710.300.16
1.10M 60.830.310.104.130.790.203.720.390.390.870.300.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$35.31
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$35.31
100249$32.37
250499$29.43
≥ 500$26.48
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.291 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
MGR-21-M5MGR-23-M5MGR-25-M6MGR-28-M6MGR-1.10-1/4x20