MRS Mangos abatibles Nylon plastificado, con mecanismo de núcleo de longitud reducida, con perno de seguridad

Foto

 MRS Mangos abatibles de nylon plastificado, con mecanismo de núcleo de longitud reducida, con perno de seguridad

Descripción del producto

Información

Adecuados para aplicaciones en las que se prefiere que el mango giratorio se abata cuando está en posición de reposo, y cuando se requiere que sea más corta la distancia de protrusión de la longitud total. La empuñadura puede doblarse en ambas direcciones.

Especificación

Empuñadura
Plástico
Nylon

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Giratorio

Mecanismo abatible
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MRS Mangos abatibles de nylon plastificado, con mecanismo de núcleo de longitud reducida, con perno de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7l8
0.83M 50.670.280.102.240.280.312.150.650.550.250.16
0.91M 60.750.310.103.030.280.313.330.690.710.300.16
1.02M 60.830.310.103.820.280.393.800.750.790.300.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.21
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$24.21
100249$22.19
250499$20.18
≥ 500$18.16
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.101 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».