Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza Longitud ld1
Rosca
Latón
Rosca
Acero d2 h1 h2 t
2.50
3.50
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.75
0.94
1.13
0.30
0.50
0.50
0.88
D1800 2.50 1/4 x 20 - 0.75 1.13 0.50 0.50
D1810 2.50 5/16 x 18 - 0.75 1.13 0.50 0.50
D1830 3.50 3/8 x 16 - 0.94 1.13 0.50 0.50
D1840 3.50 - 1/2 x 13 0.94 1.13 0.30 0.88
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
Longitud ld1
Rosca
Latón
Rosca
Acero d2 h1 h2 t
2.50
3.50
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.75
0.94
1.13
0.30
0.50
0.50
0.88
2.50 1/4 x 20 5/16 x 18 - 0.75 1.13 0.50 0.50
3.50 3/8 x 16 - - 0.94 1.13 0.50 0.50
3.50 - - 1/2 x 13 0.94 1.13 0.30 0.88
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Longitud de la empuñadura l
Rosca d1 (Latón)
Rosca d1 (Acero)
Material
Longitud de la empuñadura l
Rosca d1 (Latón)
Rosca d1 (Acero)
Material
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.14
In Stock: 2312
En existencias
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 99 $2.14
100 249 $1.96
250 499 $1.79
≥ 500 $1.61
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Datos de CAD
Datos de CAD
Otros formatos de datos
- Seleccione el formato de datos de CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
Acerca las descargas de datos de CAD