Las perillas cónicas EN 518 no necesitan una rosca en el eje. Durante el montaje, son suficientes golpes ligeros con un martillo suave para meter la perilla en su lugar. El extremo del eje deberá estar ligeramente redondeado o biselado (30°). Las perillas se asientan de manera totalmente hermética a las vibraciones.
La mirilla transparente permite que los símbolos sean colocados bajo ella.
Una vez que la perilla esté montada en el eje, el símbolo se coloca en la ranura de la mirilla proporcionada por separado y se coloca adecuadamente con un martillo suave.
El símbolo queda totalmente protegido de la suciedad o líquido mediante la conexión hermética entre la mirilla y la perilla.
Los símbolos de posicionamiento y control deberán pedirse por separado.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.