EN 676 Perillas moleteadas Plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado

Foto

EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: SG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
Diseño original ELESA
código: EKK.
Color: SG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: SG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: BL - Azul, RAL 5024, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: GB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: GN - Verde, RAL 6017, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: GR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: OR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado Color: RT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Cuando se utiliza como un botón presión-tracción, el pulgar descansa de manera natural sobre la superficie anterior cóncava, facilitando el agarre de la perilla. El ligero moleteado del borde de la perilla hace que las operaciones de apriete y sujeción sean más fáciles.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)

Color
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateSGSG
Rojo, RAL 3000, acabado mateRTRT
Naranja, RAL 2004, acabado mateOROR
Gris, RAL 7035, acabado mateGRGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateGBGB
Azul, RAL 5024, acabado mateBLBL
Verde, RAL 6017, acabado mateGNGN

Inserto roscado
Latón

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Perillas con rosca en pulgadas en otros colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 676 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, Ergostyle®, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3h1h2t
mín.
0.83*10 x 320.490.710.410.39
0.98*1/4 x 200.570.890.550.47
1.22*5/16 x 180.731.060.670.63
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2t
mín.
0.63M 3-0.330.510.330.24
0.71M 4-0.410.610.410.24
0.83M 4M 50.490.710.410.39
0.98M 6M 80.570.890.550.47
1.22M 6M 80.731.060.670.59
1.22M 10-0.731.060.670.67
1.38M 6M 80.791.080.670.59
1.38M 10-0.791.080.670.67
*Solo disponible en negro, otros colores bajo pedido

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.14
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.14
100249$1.96
250499$1.78
≥ 500$1.60
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.029 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 676-25-M6-ORGN 676-21-M4-BLGN 676-35-M10-BLGN 676-35-M6-RTGN 676-31-M8-BLGN 676-31-M10-BLGN 676-35-M8-RTGN 676-31-M10-RTGN 676-35-M10-RTGN 676-31-M6-RTGN 676-35-M8-GNGN 676-25-M6-GBGN 676-31-M8-ORGN 676-31-M10-GRGN 676-31-M10-GNGN 676-21-M4-GRGN 676-16-M3-ORGN 676-21-M5-GNGN 676-25-M8-ORGN 676-25-M6-BLGN 676-16-M3-RTGN 676-31-M10-ORGN 676-21-M4-SGGN 676-21-M4-GNGN 676-21-M5-BLGN 676-16-M3-GNGN 676-31-M8-RTGN 676-35-M10-GNGN 676-31-M6-GRGN 676-25-M8-GRGN 676-35-M6-GBGN 676-31-M8-SGGN 676-31-M10-SGGN 676-35-M8-ORGN 676-25-1/4X20-SGGN 676-31-M8-GRGN 676-16-M3-SGGN 676-25-M6-RTGN 676-31-M8-GBGN 676-25-M8-SGGN 676-35-M8-GBGN 676-35-M6-GNGN 676-31-M6-GBGN 676-25-M6-GRGN 676-31-M8-GNGN 676-18-M4-ORGN 676-25-M8-GBGN 676-31-M6-GNGN 676-18-M4-GBGN 676-21-M5-GRGN 676-16-M3-BLGN 676-21-M5-ORGN 676-35-M10-GBGN 676-21-M4-GBGN 676-18-M4-RTGN 676-31-M6-ORGN 676-21-M5-GBGN 676-35-M8-GRGN 676-35-M6-GRGN 676-31-M10-GBGN 676-35-M10-SGGN 676-31-M6-BLGN 676-21-10X32-SGGN 676-35-M8-SGGN 676-18-M4-SGGN 676-25-M6-SGGN 676-25-M8-BLGN 676-31-5/16X18-SGGN 676-35-M6-SGGN 676-16-M3-GBGN 676-18-M4-GNGN 676-35-M8-BLGN 676-21-M5-SGGN 676-25-M6-GNGN 676-35-M10-GRGN 676-21-M5-RTGN 676-21-M4-RTGN 676-35-M6-BLGN 676-18-M4-GRGN 676-35-M10-ORGN 676-25-M8-RTGN 676-25-M8-GNGN 676-31-M6-SGGN 676-21-M4-ORGN 676-18-M4-BLGN 676-35-M6-ORGN 676-16-M3-GR

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco
Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.