GN 676.1 Perillas de presión / tracción Acero, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado

Foto

GN 676.1 Perillas de presión / tracción de acero, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: A - Sin estrías

Descripción del producto

Información

Las perillas GN 676.1 se usan en aplicaciones en las que se requiere un movimiento de empuje o tracción. Su parte superior cóncava ofrece un agarre más cómodo para el pulgar.

La versión moleteada (Tipo B) es suministrada con agujero roscado ciego.

Especificación

Acero, acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 676.1 Perillas de presión / tracción de acero, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin estrías
BCon estrías
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2t
mín.
.83M 4M 5.49.71.41.39
.98M 6M 8.57.89.55.47
1.22M 8-.731.06.67.59
1.22M 10-.731.06.67.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.13
100249$5.62
250499$5.11
≥ 500$4.59
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.