d1 | d2 Diámetro del orificio | d3 | l1 | l2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 | B 12 | B 14 | 0.71 | 2.36 | 2.17 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $1.69 |
100 | 249 | $1.55 |
250 | 499 | $1.41 |
≥ 500 | $1.27 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.
Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.
For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
You will not be redirected automatically. Please click on the link below.