TBK Perillas de barra T Nylon plastificado, con inserto roscado

Foto

 TBK Perillas de barra T de nylon plastificado, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas de barra T TBK son una excelente opción para aplicaciones de tracción debido a su forma ergonómicamente redonda.

Especificación

Plástico
Nylon

  • Resistente a temperaturas de hasta
    200 °F (93 °C)
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de roscas
Montajes de espárrago especiales (encolados en su sitio).

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TBK Perillas de barra T de nylon plastificado, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1d2h1h2t
2.251/4 x 205/16 x 183/8 x 160.751.440.690.50

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud de la empuñadura l
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.83
In Stock: 549
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.83
100249$2.59
250499$2.36
≥ 500$2.12
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».