BK Perillas de bola Acero o latón, tipo roscado

Foto

BK Perillas de bola de acero o latón, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Bolas de acero y latón altamente pulidas y torneadas de material en barras sólidas. Usadas en accesorios, herramientas para máquinas, plantillas y montajes.

Especificación

AceroST
Altamente pulidas

LatónMS
  • Altamente pulidas
  • Resistentes a la corrosión en agua

Agujero roscado para montaje

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
BK Perillas de bola de acero o latón, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
d2
Rosca
t1
.7510 x 3210 x 24-------.38
1.0010 x 3210 x 24-------.38
1.001/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243/8 x 16----.50
1.381/4 x 201/4 x 285/16 x 183/8 x 163/8 x 245/16 x 247/16 x 201/2 x 131/2 x 20.63
1.883/8 x 163/8 x 245/8 x 111/2 x 131/2 x 205/8 x 18---.75

Armar y cotizar.

Werkstoff


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.24
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.24
100249$5.72
250499$5.20
≥ 500$4.68
Peso: 0.068 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».