DIN 319 Perillas de bola Plástico, rojo

Foto

DIN 319 Perillas de bola de plástico, rojas Material: KU - Plástico<br />Tipo: C - Con agujero roscado (sin inserto)<br />Color: RT - Rojo
Material: KU - Plástico
Tipo: C - Con agujero roscado (sin inserto)
Color: RT - Rojo
DIN 319 Perillas de bola de plástico, rojas Material: KU - Plástico<br />Tipo: C - Con agujero roscado (sin inserto)<br />Color: RT - Rojo DIN 319 Perillas de bola de plástico, rojas Material: KU - Plástico<br />Tipo: E - Con inserto roscado<br />Color: RT - Rojo

Descripción del producto

Información

Ya que no hay líneas divisorias en la mitad de la bola, la perilla de bola de plástico DIN 319 es una elección excelente para aplicaciones fáciles de usar.

Especificación

PlásticoKU
  • Sin líneas divisorias
  • Rebabas eliminadas y pulidas
  • Rojo, similar a RAL 3003:
    agregue RT en el código del pedido
Inserto roscado (Tipo E)
Acero, zincado

PlásticoKT
  • Resistente a impactos
  • Rojo, similar a RAL 3000:
    agregue RT en el código del pedido
Inserto roscado (Tipo E)
Acero, zincado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 319 Perillas de bola de plástico, rojas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

CCon agujero roscado (sin inserto)
ECon inserto roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
KU
Tipo C

KT
Tipo C
d3
KU
Tipo E

KT
Tipo E
d4ht1
mín.
t2
mín.
.47M 4------.24.44.24-
.63M 4M 5-M 4M 5--.31.59.24.24
.79M 5M 6-M 5M 6M 5M 5.47.71.30.30
.98M 6M 8-M 6M 8M 6M 6.59.89.35.35
1.26M 6M 8M 10M 8M 10M 8M 8.711.14.47.47
1.38M 10------.711.28.59-
1.57M 10M 12-M 10M 12M 10-.871.46.59.59
1.97M 12----M 12-1.101.81.71.71

Armar y cotizar.

Material


Diámetro de la bola d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Rosca d3 (KU)
Rosca d3 (KT)
Tipo


Color
RT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.05
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.05
100249$0.96
250499$0.88
≥ 500$0.79
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».