DIN 98 Empuñaduras giratorias Acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado

Foto

DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: ST - Acero<br />Tipo: E - Con varilla roscada
Material: ST - Acero
Tipo: E - Con varilla roscada
DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: ST - Acero<br />Tipo: E - Con varilla roscada DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: AL - Aluminio<br />Tipo: D - Con eje liso DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: AL - Aluminio<br />Tipo: E - Con varilla roscada DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: KT - Plástico<br />Tipo: D - Con eje liso DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: KT - Plástico<br />Tipo: E - Con varilla roscada DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado Material: ST - Acero<br />Tipo: D - Con eje liso

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras giratorias DIN 98 tiene un agarre confortable y se utilizan ampliamente en manivelas o volantes.

Las empuñaduras tipo D se suministran sin ensamblar,de modo que el eje se puede ajustar a presion o atornillar en un agujero ciego roscado antes del ensamble.
Durante en ensamble, los golpes con un martillo suave son suficientes para colocar la empuñadura en su lugar.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul

AluminioAL
Torneado y pulido

PlásticoKT
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Acabado negro mate

Husillo
Acero zincado, pasivado azul


Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 98 Empuñaduras giratorias de acero, aluminio o plástico, con eje liso o roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon eje liso
ECon varilla roscada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 -0.001
Tipo D
ACERO/ALUMINIO


KT
d3
Tipo E
ACERO/ALUMINIO


KT
d4 -0.012l1l2l3A/F
Hexágono
interno
.63.28.28M 6M 6.391.93.43.22.12
.79.31.31M 8M 8.512.40.51.24.16
.98.39.39M 10M 10.632.95.55.31.20
1.26.51.51M 12M 12.793.74.83.41.24
1.42.63-M 16-.874.171.02.43.31

Armar y cotizar.

Material



Diámetro de la empuñadura d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.48
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.48
100249$5.02
250499$4.57
≥ 500$4.11
Peso: 0.116 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».