EN 519.1 Empuñaduras cilíndricas Plástico tecnopolímero, tipo a presión

Foto

EN 519.1 Empuñaduras cilíndricas de plástico tecnopolímero, tipo a presión
Diseño original ELESA
código: I.580 N

Descripción del producto

Información

El uso de EN 519.1 elimina la necesidad de una rosca en el eje.

Estas empuñaduras cilíndricas se empujan sobre la palanca usando un martillo de plástico. Durante el montaje, son suficientes golpes suaves para empujar a la empuñadura a su lugar. El extremo del eje deberá ser ligeramente redondeado o biselado (30˚).

A fin de incrementar la elasticidad, el orificio está acondicionado con costillas longitudinales, las cuales proporcionan un asiento muy firme de la empuñadura sobre el eje.

Estas empuñaduras tienen un ajuste totalmente hermético contra las vibraciones.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)
  • Acabado mate negro


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 519.1 Empuñaduras cilíndricas de plástico tecnopolímero, tipo a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Diámetro del orificio
d3l1l2
mín.
.71B 8-.591.571.10
.83B 10-.671.971.38
.91B 10B 12.752.561.77
1.02B 12B 14.833.151.97
1.10B 15B 16.873.542.36

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.78
In stock: 200
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.78
100249$1.63
250499$1.48
≥ 500$1.33
Peso: 15476.000 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».