EN 539.2 Cylindrical Handles Technopolymer Plastic, with Hand Guard, Tapped Type

Foto

EN 539.2 Technopolymer Plastic Cylindrical Handles, with Hand Guard, Tapped Type Form: A
ELESA original design
code: IF / IFF
Form: A
EN 539.2 Technopolymer Plastic Cylindrical Handles, with Hand Guard, Tapped Type Form: A EN 539.2 Technopolymer Plastic Cylindrical Handles, with Hand Guard, Tapped Type Form: B

Descripción del producto

Información

EN 539.2 cylindrical handles are used as handles for electrical tools such as angle grinders, percussion drills etc. Their special feature is the hand guard on one or both sides.

Especificación

Plástico
Technopolymer (Polyamide PA)
  • Glass fiber reinforced
  • Temperature resistant up to 266 °F (130 °C)
  • Black, matte finish

Tapped insert
Brass

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 539.2 Technopolymer Plastic Cylindrical Handles, with Hand Guard, Tapped Type boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
B
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
d3d4l1l3l4t
1.18M 82.521.814.41.16.16.79
1.18M 102.521.814.41.16.16.71

Armar y cotizar.

d1
d2
Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$17.83
100249$16.35
250499$14.86
≥ 500$13.37
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».