EN 596 Perillas de bola giratorias Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 596 Perillas de bola giratorias de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: EBS+x

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las perillas de bola giratorias EN 596 se utilizan en aplicaciones que requieren una acción de giro sin fricción, tal como con volantes o manivelas colocadas en posición vertical.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)
  • Acabado negro mate

Vástago roscado
Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 596 Perillas de bola giratorias de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado    boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4 +0.02l1l2l3l4
1.77M 10.471.262.52.67.04.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.02
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.02
100249$11.02
250499$10.02
≥ 500$9.01
Peso: 0.206 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».