EN 597.1 Perillas giratorias con forma de hongo Softline Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 597.1 Perillas giratorias con forma de hongo de plástico tecnopolímero Softline con espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: IEL+x SOFT

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

Las perillas giratorias con forma de hongo EN 597.1 se utilizan en aplicaciones que requieren una acción de giro sin fricción, tal como con volantes o manivelas colocadas en posición vertical.

El material semiduro utilizado, junto con la forma de la perilla, lo hace muy fácil de usar para el operador.

La cubierta suave y antideslizante mejora el agarre tanto en condiciones calientes (sudor de las manos) como secas, así como en caso de superficies grasosas y en temperaturas muy altas o muy bajas (congelamiento).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero (TPE) 70 shore A
  • El recubrimiento Softline y el núcleo de plástico están unidos químicamente
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)
  • Acabado negro mate

Espárrago roscado
Acero, zincado, pasivado azul


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 597.1 Perillas giratorias con forma de hongo de plástico tecnopolímero Softline con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1d2
Rosca
d3d4l2l3
1.771.85M 10-.471.10.67.04
1.772.52M 8M 10.47.83.67.04

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.81
100249$12.66
250499$11.51
≥ 500$10.36
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».