EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline Plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable

Foto

EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000
Diseño original ELESA
código: EBK-C SOFT | EBK-H SOFT
Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000
EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable Color del tapón: DTR - Transparente

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

Las perillas Softline EN 675, son parte de la familia de productos Ergostyle®. La funda suave hace que las perillas sean particularmente ergonómicas, seguras y fáciles de agarrar.

El área de contacto es suave y antideslizante, mejora el agarre en condiciones ambientales secas, calientes / húmedas (transpiración de manos) y en bajas temperaturas (bajo cero).

Las perillas Softline son adecuadas para usarse como elementos operativos y para sujeción. El cuerpo de plástico "duro" garantiza el anclaje perfecto del inserto roscado, incluso con cargas de apriete o torques más pesados.

El tapon de vision transparente permite colocar simbolos debajo.

Resistente a solventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evitar el alcohol).


Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero (TPE) 70 shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Gris-negro, mate, similar a RAL 7021

El recubrimiento Softline y el núcleo de plástico están unidos químicamente.

Inserto roscado
Latón

Color del tapón:
TransparenteDTRDTR
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT


Cumple con RoHS

Accesorio

Símbolos de posicionamiento EN 517.1
(en papel aluminio autoadhesivo
impreso en gris-plata / negro)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 675.1 Perillas suaves Ergostyle® Softline de plástico tecnopolímero, con inserto roscado, con tapón desmontable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4h1h2t
1.69M 8M 10-1.28.792.11.69.71
1.97M 8M 10M 121.46.982.36.791.02

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DTR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.58
100249$9.70
250499$8.82
≥ 500$7.93
Peso: 0.187 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».