EN 718.1 Perillas con forma de hongo Plástico tecnopolímero, tipo de montaje a presión, Softline

Foto

EN 718.1 Perillas con forma de hongo de plástico tecnopolímero, tipo de montaje a presión, Softline Tipo: G - Versión cerrada
ELESA original design
code: IEL.N SOFT
Tipo: G - Versión cerrada
EN 718.1 Perillas con forma de hongo de plástico tecnopolímero, tipo de montaje a presión, Softline Tipo: G - Versión cerrada EN 718.1 Perillas con forma de hongo de plástico tecnopolímero, tipo de montaje a presión, Softline Tipo: T - Con tapón transparente
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

El revestimiento Softline de las perillas con forma de hongo EN 718.1 las hace particularmente ergonómicas y fáciles de agarrar.

El área de contacto suave y antideslizante mejora el agarre tanto en condiciones ambientales húmedas (sudor de las manos) como secas, así como en caso de superficies grasosas y en temperaturas muy altas o muy bajas.

Durante el montaje, son suficientes golpes suaves con un martillo suave para empujar a la perilla a su lugar. El extremo del eje deberá ser ligeramente redondeado o biselado (30˚).

La mirilla transparente (tipo T) permite que se muestren símbolos o marcas similares. Una vez que la perilla haya sido montada en el eje, el símbolo se coloca en el hueco de la mirilla suministrada por separado, la cual se empuja entonces con cuidado o se mete en la empuñadura.

El símbolo queda totalmente protegido de la suciedad o líquido mediante la conexión hermética entre la mirilla y la perilla.

Los símbolos de posicionamiento y control deberán pedirse por separado.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)


Revestimiento Softline

  • Elastómero (TPE) 70 Shore A
  • Unido químicamente con el cuerpo de plástico
  • Granulado de plástico que cumple con la FDA
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Tapón redondeado (Tipo T) con efecto de lupa


RoHS

Accesorio

Símbolos de posicionamiento y control EN 517.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 718.1 Perillas con forma de hongo de plástico tecnopolímero, tipo de montaje a presión, Softline boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GVersión cerrada
TCon tapón transparente
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1
Tipo G

Tipo T
d2
Orificio
l2d3
1.771.85-B 12-1.341.10
1.772.562.56B 10B 121.970.91

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.79
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$7.79
10249$7.50
250499$7.08
≥ 500$6.37
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.121 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 718.1-45-47-B12-GEN 718.1-45-65-B10-GEN 718.1-45-65-B10-TEN 718.1-45-65-B12-GEN 718.1-45-65-B12-T