EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula Plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión

Foto

EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado brillante
ELESA original design code:
I.622 / I.622 N
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado brillante
EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: BL - Azul, RAL 5024, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: GB - Amarillo, RAL 1021, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: OR - Naranja, RAL 2004, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: RT - Rojo, RAL 3000, acabado brillante EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión Color: WS - Blanco, RAL 9002, acabado brillante

Descripción del producto

Información

Las perillas EN 719.2 con frecuencia se utilizan en lugar de las perillas de bola DIN 319 en palancas de cambio o ejes. Con frecuencia son seleccionadas por razones ergonómicas.

Las perillas del tipo a presión se montan introduciéndolas en un eje de la palanca de cambios con un martillo de plástico. No se requiere un eje roscado. Durante el montaje, son suficientes golpes ligeros con un martillo suave para meter la perilla en su lugar. El extremo del eje deberá estar ligeramente redondeado o biselado (30°). Las perillas se asientan de manera totalmente hermética a las vibraciones.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Tipo roscado
    Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Tipo a presión
    Resistente a temperaturas de hasta 122 °F (50 °C)

Color:
Negro, RAL 9005, acabado brillanteSWSW


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 719.2 Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula de plástico tecnopolímero, tipo roscado o de montaje a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo roscado
Solo pulgadas como SW
Medidas métricas en todos los colores, salvo WS
d3
Tipo a presión
Solo pulgadas como SW
Medidas métricas solo como SW, RT, WS



Solo como SW, RT
d4ht1t2 ±0.02t3
0.631/4 x 20B 1/4-0.470.980.630.140.67
0.795/16 x 18B 5/16-0.551.260.790.140.83
1.023/8 x 16B 3/8-0.671.651.180.201.18
1.341/2 x 13B 1/2-0.832.151.380.311.57
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo roscado
Solo pulgadas como SW
Medidas métricas en todos los colores, salvo WS
d3
Tipo a presión
Solo pulgadas como SW
Medidas métricas solo como SW, RT, WS



Solo como SW, RT
d4ht1t2 ±0.02t3
0.63M 6-B 6--0.470.980.630.140.67
0.79M 8-B 8--0.551.260.790.140.83
1.02----B 80.671.651.180.200.98
1.02M 8M 10B 10--0.671.651.180.201.18
1.34M 10M 12B 10B 12-0.832.151.380.311.57

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Diámetro del orificio d3

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Diámetro del orificio d3
Color
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.85
In Stock: 28
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$1.85
10249$1.78
250499$1.68
≥ 500$1.51
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».