GN 319.2 Perillas de bola giratorias Plástico fenólico, tipo saliente largo, con husillo de acero

Foto

GN 319.2 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente largo, con husillo de acero Tipo: B - Con rosca hembra
Tipo: B - Con rosca hembra
GN 319.2 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente largo, con husillo de acero Tipo: B - Con rosca hembra GN 319.2 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente largo, con husillo de acero Tipo: A - Con rosca macho

Descripción del producto

Información

La perilla de bola giratoria GN 319.2, en ambos tipos, rosca interna o externa, pueden ser utilizados en lugar de las empuñaduras cilíndricas, por ejemplo, en volantes o manivelas.

Las perillas de bola giratoria tienen las mismas dimensiones de rosca que las empuñaduras fijas y giratorias DIN 39, DIN 98 y GN 598.

Especificación

Plástico
Duroplast (Resina de PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante

Saliente
Acero zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 319.2 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente largo, con husillo de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon rosca macho
BCon rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft mín.
.981/4 x 20.39.431.48.59.31.39
1.265/16 x 18.51.511.89.75.39.47
1.573/8 x 16.63.552.40.94.55.63
1.971/2 x 13.79.833.071.22.67.63
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft mín.
.98M 6.39.431.48.59.31.39
1.26M 8.51.511.89.75.39.47
1.57M 10.63.552.40.94.55.63
1.97M 12.79.833.071.22.67.63

Armar y cotizar.

Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.53
In stock: 175
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.53
100249$5.98
250499$5.44
≥ 500$4.90
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».