GN 319.5 Perillas de bola giratorias Plástico fenólico, tipo saliente larga, con husillo de acero inoxidable

Foto

GN 319.5 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente larga, con husillo de acero inoxidable Tipo: A - Con rosca macho
Tipo: A - Con rosca macho
GN 319.5 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente larga, con husillo de acero inoxidable Tipo: A - Con rosca macho GN 319.5 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente larga, con husillo de acero inoxidable Tipo: B - Con rosca hembra

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de bola giratorias GN 319.5 pueden utilizarse en lugar de empuñaduras giratorias, es decir, con volantes.

Las perillas de bola giratorias tienen las mismas dimensiones de montaje que las empuñaduras DIN 39, DIN 98 y GN 598.

Especificación

Plástico
Duroplast (Resina de FF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante

Husillo
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303), acabado granallado mate


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 319.5 Perillas de bola giratorias de plástico fenólico, tipo saliente larga, con husillo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon rosca macho
BCon rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft mín.
.981/4 x 20.39.431.48.59.31.39
1.265/16 x 18.51.511.89.75.39.47
1.573/8 x 16.63.552.40.94.55.63
1.971/2 x 13.79.833.071.22.67.63
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft mín.
.98M 6.39.431.48.59.31.39
1.26M 8.51.511.89.75.39.47
1.57M 10.63.552.40.94.55.63
1.97M 12.79.833.071.22.67.63

Armar y cotizar.

Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.80
In stock: 235
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.80
100249$11.74
250499$10.67
≥ 500$9.60
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».