GN 598.1 Mangos giratorios Plástico, con husillo roscado de acero inoxidable

Foto

GN 598.1 Mangos giratorios de plástico, con husillo roscado de acero inoxidable Material: KU - Plástico
Material: KU - Plástico
GN 598.1 Mangos giratorios de plástico, con husillo roscado de acero inoxidable Material: KU - Plástico GN 598.1 Mangos giratorios de plástico, con husillo roscado de acero inoxidable Material: KT - Plástico

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los mangos giratorios cilíndricos GN 598.1 destacan por su diseño moderno y combinan bien con los volantes de borde rectangular.

Especificación

PlásticoKU
Duroplast (Resina de PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante liso

PlásticoKT
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate liso

Husillo roscado
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 598.1 Mangos giratorios de plástico, con husillo roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
.71M 6M 6.39.591.57.47.10
.83M 6M 6.39.671.97.51.10
.91M 8M 8.51.752.56.55.10
1.02M 10M 10.51.833.15.63.10
1.10M 10M 10.51.873.54.63.10
1.22M 12-.55.984.02.79.10

Armar y cotizar.

Material


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2 KU
Rosca d2 KT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.13
In stock: 124
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.13
100249$6.53
250499$5.94
≥ 500$5.35
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».