GN 598.3 Mangos abatibles Plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero

Foto

GN 598.3 Mangos abatibles de plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles GN 598.3 son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.

El mango se saca de su asiento cónico en dirección de la flecha y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKU
Duroplast (Fenólico PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante liso
  • Giratoria
  • El mango se retiene en ambas posiciones

Mecanismo abatible
Acero, ennegrecido


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Empuñadura de plástico tecnopolímero

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 598.3 Mangos abatibles de plástico fenólico, con mecanismo de bloqueo de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3l1l2l3l4l5
.71M 5.632.24.59.202.05.37
.83M 5.632.64.59.202.44.37
.87M 5.632.87.59.202.68.37
.91M 6.793.43.77.243.15.41
1.02M 6.794.02.77.243.74.41
1.10M 81.024.651.02.394.17.63

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la empuñadura d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$27.89
In stock: 56
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$27.89
100249$25.57
250499$23.25
≥ 500$20.92
Peso: 0.110 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».