GN 599.5 Mangos giratorios cilíndricos Plástico tecnopolímero, con husillo roscado de acero

Foto

GN 599.5 Mango giratorios cilíndricos de plástico tecnopolímero, con husillo roscado de acero

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los mangos cilíndricos GN 599.5 se usan principalmente en volantes pequeños (GN 736, GN 736.1) que se instalan para fines de control, en donde se requiere una baja torsión (agarre con los dedos).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Husillo
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 599.5 Mango giratorios cilíndricos de plástico tecnopolímero, con husillo roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1d3l2
.51M 6.35.31.71
.55M 6.35.31.79
.63M 6.35.31.91

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.90
In stock: 210
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.90
100249$2.66
250499$2.42
≥ 500$2.18
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.