GN 798 Mangos giratorios cilíndricos con resalto Plástico tecnopolímero o aluminio, con husillo roscado de acero

Foto

GN 798 Mangos giratorios cilíndricos con resalto, de plástico tecnopolímero o aluminio, con husillo roscado de acero Material: KT - Plástico
Material: KT - Plástico
GN 798 Mangos giratorios cilíndricos con resalto, de plástico tecnopolímero o aluminio, con husillo roscado de acero Material: KT - Plástico GN 798 Mangos giratorios cilíndricos con resalto, de plástico tecnopolímero o aluminio, con husillo roscado de acero Material: AL - Aluminio

Descripción del producto

Información

Los mangos giratorios cilíndricos con resalto GN 798 se distinguen por su diseño moderno, y la forma con resalto ofrece al operador un mejor agarre.

Especificación

PlásticoKT
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    194 °F (90 °C)
  • Negro, acabado mate

AluminioAL
Torneado y pulido


Husillo roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 798 Mangos giratorios cilíndricos con resalto, de plástico tecnopolímero o aluminio, con husillo roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4l1l2l3l4
0.63M 6--0.390.511.630.470.100.59
0.71M 6M 8-0.390.572.200.510.100.75
0.87M 6M 8M 100.550.732.320.550.100.83
0.94M 8M 10-0.550.732.910.630.101.06
0.98M 10--0.630.793.310.630.101.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.66
In Stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$4.66
100249$4.27
250499$3.89
≥ 500$3.50
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».