GN 798.7 Mangos abatibles de seguridad con resalto Plástico tecnopolímero, con repliegue automático, con mecanismo de acero

Foto

GN 798.7 Mangos abatibles de seguridad con resalto, de plástico tecnopolímero, con repliegue automático, con mecanismo de acero

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles de seguridad con resalto GN 798.7 son adecuados para aplicaciones en las que el mango no debe permanecer en la posición de funcionamiento.

A fin de llevar el mango a la posición de funcionamiento, este debe jalarse hacia arriba 90˚ desde su posición replegada, contra un muelle de par hasta un tope, y luego se presiona contra el muelle de presión hasta quedar en su posición de bloqueo.

Al mantener el empuje anterior en la empuñadura, el volante puede girarse fácilmente.

Al soltar la empuñadura, el muelle la regresa de manera automática a la posición replegada.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKT
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    194 °F (90 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Giratorio

Mecanismo abatible

  • Vástago, pasador de retención
    Acero 1.0718, acabado ennegrecido
  • Núcleo
    Acero sinterizado, acabado ennegrecido

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 798.7 Mangos abatibles de seguridad con resalto, de plástico tecnopolímero, con repliegue automático, con mecanismo de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1
(Detenida)
l2l3l4l5
0.87M 60.793.230.870.222.870.51
0.94M 60.793.820.870.223.460.51
0.98M 60.794.210.870.223.860.51

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro de la jaladera d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$39.98
In Stock: 23
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$39.98
5099$36.65
100249$33.32
≥ 250$29.98
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.178 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».