MCG Mangos giratorios cilíndricos Plástico fenólico, con husillo de acero roscado

Foto

MCG Mangos giratorios cilíndricos de plástico fenólico, con husillo de acero roscado

Descripción del producto

Información

El mango giratorio cilíndrico MCG se puede usar en la mayoría de dispositivos en los que se requiere un apalancamiento para girar, como en los volantes o las manivelas.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F
    (150 °C)
  • Negro, acabado brillante

Husillo roscado
Acero, zincado, con caras planas para llave

Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves simples de extremo abierto DIN 894

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MCG Mangos giratorios cilíndricos de plástico fenólico, con husillo de acero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3l1l2
.67M 6M 8.471.77.31
.83M 8M 10.632.20.39
.91M 8M 10.632.40.39
.98M 8M 10.712.80.51
1.10M 10M 12.793.62.51
1.14M 10M 12.794.80.51

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.82
In stock: 56
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.82
100249$4.42
250499$4.02
≥ 500$3.62
Peso: 0.046 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».