Los mangos abatibles MGR son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.
El mango se saca de su posición de asiento y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico ubicado en el eje del mecanismo.
Cuando se ajusta el mecanismo de retracción hacia la superficie de acoplamiento, el perno de seguridad brinda al mango abatible una mayor estabilidad de par.
Especificación
Empuñadura
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Negro, acabado brillante
Giratorio
Mecanismo abatible
Núcleo
Acero, cromado
Vástago
Acero, zincado
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.291 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.