Adecuados para aplicaciones en las que se prefiere que el mango giratorio se abata cuando está en posición de reposo, y cuando se requiere que sea más corta la distancia de protrusión de la longitud total. La empuñadura puede doblarse en ambas direcciones.
Especificación
Empuñadura
Plástico
Nylon
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
Giratorio
Mecanismo abatible
Acero, zincado
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
99
$24.21
100
249
$22.19
250
499
$20.18
≥ 500
$18.16
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.101 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.