PGR Mangos abatibles Nylon plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Foto

PGR Mangos abatibles de nylon plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles PGR son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.

El mango se saca de su posición de asiento y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico ubicado en el eje del mecanismo.

Cuando se ajusta el mecanismo de retracción hacia la superficie de acoplamiento, el perno de seguridad brinda al mango abatible una mayor estabilidad de par.

Especificación

Plástico
Nylon
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Giratorio

Mecanismo abatible
  • Núcleo de acero cromado
  • Vástago de acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, otros colores

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PGR Mangos abatibles de nylon plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4l1l2l3l4l5l6l7l8
.83M 5.28.102.62.65.311.972.72.75.16.25
.91M 6.31.103.41.65.312.763.62.83.16.30
1.02M 6.31.104.33.79.393.544.49.94.16.30

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.01
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$22.01
100249$20.18
250499$18.35
≥ 500$16.51
Peso: 0.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».