TAK Perillas cónicas Plástico fenólico, con agujero pasante avellanado

Foto

TAK Perillas cónicas de plástico fenólico, con agujero pasante avellanado

Descripción del producto

Información

TAK tapered knobs can be utilized as a fixed grip knob or a revolving knob by mounting the knob via an applicable socket cap screw or, socket cap shoulder screw.

Especificación

Plástico
Fenólico
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (149 °C)
  • Negro
  • Con agujero pasante

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TAK Perillas cónicas de plástico fenólico, con agujero pasante avellanado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Diámetro del orificio
d3d4l1l2l3
1.19B 1/4.63.621.80.401.40
1.19B 5/16.63.621.80.401.40
1.19B 3/8.63.621.80.401.40

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.56
In stock: 77
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.56
100249$1.43
250499$1.30
≥ 500$1.17
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».