TBK Perillas de barra T Nylon plastificado, tipo con inserto roscado

Foto

TBK Perillas de barra T de nylon plastificado, tipo con inserto roscado

Descripción del producto

Información

TBK T-bar knobs are a great choice for pull-action applications due to their ergonomically rounded shape.

Especificación

Plástico
Nylon
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de roscas
Montajes de espárrago especiales (encolados en su sitio).

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TBK Perillas de barra T de nylon plastificado, tipo con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1
Rosca
d2h1h2t
2.251/4 x 205/16 x 183/8 x 16.751.44.69.50

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.34
In stock: 165
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.34
100249$2.15
250499$1.95
≥ 500$1.76
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».