TH Perillas de barra T Plástico polipropileno, con inserto roscado

Foto

 TH Perillas de barra T de plástico polipropileno, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

La extensa área superficial de la perilla de barra T permite una sujeción positiva discreta.

Especificación

Plástico
Polipropileno

  • Resistente a temperaturas de hasta
    125 °F (52 °C)
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado

  • LatónMS
  • AceroST, zincado

RoHS

Bajo pedido

Montajes de espárrago especiales
(encolados en su sitio)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TH Perillas de barra T de plástico polipropileno, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1
Latón

Acero
d2h1h2t
2.501/4 x 205/16 x 18-0.751.130.500.50
3.503/8 x 16--0.941.130.500.50
3.50--1/2 x 130.941.130.300.88

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud de la empuñadura l
Rosca d1 (Latón)
Rosca d1 (Acero)
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.24
In Stock: 1892
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.24
100249$2.06
250499$1.87
≥ 500$1.68
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.037 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».