TH Perillas de barra T Plástico polipropileno, tipo con inserto roscado

Foto

TH Perillas de barra T de plástico polipropileno, tipo con inserto roscado

Descripción del producto

Información

La extensa área superficial de la perilla de barra T permite una sujeción positiva discreta.

Especificación

Plástico
Polipropileno
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Acabado mate negro

Inserto roscado
  • Moldeado
  • LatónMS
  • AceroST, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Montajes de espárrago especiales
(encolados en su sitio)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TH Perillas de barra T de plástico polipropileno, tipo con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1
Rosca
Latón

Rosca
Acero
d2h1h2t
2.501/4 x 205/16 x 18-.751.13.50.50
3.503/8 x 16--.941.13.50.50
3.50--1/2 x 13.941.13.30.88

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l
Rosca d1 (Latón)
Rosca d1 (Acero)
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.00
In stock: 1180
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.00
100249$1.84
250499$1.67
≥ 500$1.50
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».