TIR Perillas de barra T Nylon plastificado, con rosca moldeada

Foto

 TIR Perillas de barra T de nylon plastificado, con rosca moldeada

Descripción del producto

Información

La extensa área superficial de la perilla de barra T permite una sujeción positiva discreta.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Nylon

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Rosca moldeada

RoHS

Bajo pedido

Montajes de espárrago especiales
(encolados en su sitio)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TIR Perillas de barra T de nylon plastificado, con rosca moldeada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ldh1h2bt
2.24M 61.180.630.590.51
2.24M 81.180.630.590.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud de la empuñadura l
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.89
In Stock: 48
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.89
100249$2.65
250499$2.41
≥ 500$2.17
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
TIR-57-M6TIR-57-M8