TIR Perillas de barra T Nylon plastificado, con rosca moldeada

Foto

TIR Perillas de barra T de nylon plastificado, con rosca moldeada

Descripción del producto

Información

La extensa área superficial de la perilla de barra T permite una sujeción positiva discreta.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Nylon
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, mate
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Rosca moldeada

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Montajes de espárrago especiales
(encolados en su sitio)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TIR Perillas de barra T de nylon plastificado, con rosca moldeada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld
Rosca
h1h2bt
2.24M 61.18.63.59.51
2.24M 81.18.63.59.59

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.83
In stock: 93
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.83
100249$2.59
250499$2.36
≥ 500$2.12
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».