EN 628Jaladeras de puentePlástico tecnopolímero, con agujeros de montaje avellanados o con insertos roscados, Ergostyle®
Foto
ELESA original design code:EBP. / EBP-B
Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate
Familia de productos Ergostyle
Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.
diseño funcional, ergonómico
máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
La ligera curvatura de la jaladera de puente EN 628 crea un diseño elegante, mejora el agarre y distribuye la fuerza en los dedos de la mano durante el uso.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
El «espacio para la mano» puede incrementarse al utilizar distanciadores EN 628.2.
Los tapones de cubierta para el tipo A se suministran ya montados, para el tipo B están incluidos, pero se suministran sin montar.
Especificación
Empuñadura
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.169 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.