Las asas de agarre digital GN 224.1 vienen con dos discos de posición. Garantizan una perfecta posición, incluso cuando el gabinete tiene agujeros muy grandes. Los discos se suministran sueltos.
Especificación
Acero Acabado cromadoCR
Discos de posición
Zinc fundido a presión, acabado niquelado
RoHS
Bajo pedido
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.