GN 666.1Jaladeras tubularesAluminio o acero inoxidable, con tornillos de cabeza hueca
Foto
Acabado: EL - Anodizado, color natural
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las jaladeras tubulares GN 666.1 ofrecen una gama de tamaños cada vez más amplia para prácticamente cualquier aplicación que requiera montaje desde el lado superior.
Especificación
Ø de tubo 30x1.5 mm
Aluminio / Acero inoxidable
Patas de la jaladera / cubiertas
Plástico (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
Tubo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Patas de la jaladera / cubiertas
Negro, acabado mate
Tubo
Aluminio Anodizado, color naturalEL
Patas de la jaladera / cubiertas
Negro, acabado mate
Tubo
Aluminio Anodizado, color naturalELG
Patas de la jaladera / cubiertas
Gris claro, acabado mate
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.