GN 930 Tubos de asas Aluminio, con canal roscado

Foto

GN 930 Tubos de asas de aluminio, con canal roscado Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 930 Tubos de asas de aluminio, con canal roscado Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 930 Tubos de asas de aluminio, con canal roscado Acabado: EL - Anodizado, color natural

Descripción del producto

Información

Los tubos de asas GN 930 con canal roscado están diseñados para usarse en una variedad de tubos de asas diferentes (p. ej., GN 333).

Para aplicaciones que no requieren bases de asas, el canal roscado proporciona una solución de montaje muy económica con tornillos autorroscantes. Las longitudes, dimensión «l» que figuran en la tabla son longitudes de inventario.

Especificación

Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    (disponible en longitudes de hasta 3000 mm)

  • Anodizado, color naturalELEL
    (disponible en longitudes de hasta 2600 mm)


RoHS

Bajo pedido

Cubierta de plástico en negro o gris claro para tubo de Ø 28 mm
Cualquier longitud inferior a 3000 mm

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 930 Tubos de asas de aluminio, con canal roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 ±0.01Longitud±0.01d2Para tornillos
autorroscantes DIN 7500
0.797.649.6111.5715.51--0.18M 5
1.107.569.5311.5015.4319.3723.310.22M 6
1.187.4411.3815.3119.2523.1938.940.14M 4

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
EL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.04
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.04
100249$5.53
250499$5.03
≥ 500$4.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.132 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».