Las jaladeras abatibles con base embutida GN 425.8 se usan en aplicaciones en las que la jaladera no debe sobresalir más de 3 mm en la posición plegada hacia abajo.
La base empotrada brinda más resistencia a esta jaladera. La jaladera abatible y la base empotrada se suministran como un conjunto completo.
En el tipo A, la jaladera se bloquea tanto en la posición abatida hacia arriba como hacia abajo mediante un perno de retención accionado por un muelle (arandelas elásticas).
En el tipo B, la jaladera siempre regresa a la posición abatida hacia abajo tras soltarla, lo que evita que sobresalga en momentos indeseables.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.747 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.