MF Jaladeras en «U» para gabinete Nylon plastificado, con agujeros de montaje avellanados

Foto

 MF Jaladeras en «U» para gabinete de plastificado nylon, con agujeros de montaje avellanados

Descripción del producto

Información

La forma de las jaladeras en «U» para gabinete MF cuenta con buenas características ergonómicas. Debido al estilo y la durabilidad de estas jaladeras, son adecuadas para la mayoría de industrias.

Especificación

Nylon plastificado

  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

RoHS

Bajo pedido

Colores adicionales
Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MF Jaladeras en «U» para gabinete de plastificado nylon, con agujeros de montaje avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bd1l1d2h1h2h3l2t
0.83B 6.53.680.411.421.180.244.410.28
0.96B 6.54.610.411.611.340.245.470.35
0.96B 8.54.610.511.611.340.245.470.35
1.06B 6.55.200.411.771.460.356.140.28
1.06B 8.55.200.511.771.460.286.140.35
1.10B 8.57.050.511.971.650.318.030.35

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la jaladera b
Orificio d1
Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.83
In Stock: 5262
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.83
100249$2.59
250499$2.36
≥ 500$2.12
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

MF-21-B6.5-93.5-SWMF-24.5-B6.5-117-SWMF-24.5-B8.5-117-SWMF-27-B6.5-132-SWMF-27-B8.5-132-SWMF-28-B8.5-179-SW

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.