JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

MFB Jaladeras en «U» para gabinete Nylon plastificado, con insertos roscados

Foto

Descripción del producto

Información

Al perfeccionar el estilo ergonómico de nuestras jaladeras en «U» para gabinete MF, hemos desarrollado las jaladeras en «U» para gabinete MFB para darle a este estilo una gama más amplia de posibilidades de montaje.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Insertos roscados
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores adicionales
Varios sujetadores de medidas métricas y en pulgadas y paquetes de juegos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
MFB Jaladeras en «U» para gabinete de nylon plastificado, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bd
Rosca
l1h1h2l2t
0.831/4 x 20-3.681.421.184.410.35
1.021/4 x 205/16 x 184.611.611.345.470.35
1.061/4 x 205/16 x 185.201.771.466.140.35
1.105/16 x 18-7.051.971.658.030.35
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd
Rosca
l1h1h2l2t
0.83M 6-3.681.421.184.411.18
1.02M 6M 84.611.611.345.471.34
1.06M 6M 85.201.771.466.141.46
1.10M 8-7.051.971.658.031.65

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la jaladera b
Rosca d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.89
In stock: 232
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.89
100249$3.56
250499$3.24
≥ 500$2.92
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca de las descargas CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.