MFE Jaladeras en «U» para gabinete Plástico polipropileno, con agujeros de montaje avellanados

Foto

Descripción del producto

Información

La forma de las jaladeras en «U» para gabinete MFE cuenta con buenas características ergonómicas. Debido al estilo y la durabilidad de estas jaladeras, son adecuadas para la mayoría de industrias.

La serie MFE es la versión económica de la serie MF.

Especificación

Plástico polipropileno
  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)

Agujeros de montaje
Avellanados para tornillos de cabeza hueca

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFE Jaladeras en «U» para gabinete de plástico polipropileno, con agujeros de montaje avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd1l1d2h1h2h3tl2
.83B 6.53.68.411.421.18.24.284.41
.96B 6.54.61.411.611.34.24.355.47
.96B 8.54.61.511.611.34.24.355.47
1.06B 6.55.20.411.771.46.35.286.14
1.06B 8.55.20.511.771.46.28.356.14
1.10B 8.57.05.511.971.65.31.358.03

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Orificio d1
Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.00
In stock: 976
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.00
100249$1.83
250499$1.67
≥ 500$1.50
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.