La forma de las jaladeras en «U» para gabinete MFP cuenta con buenas características ergonómicas. Debido al estilo y la durabilidad de estas jaladeras, son adecuadas para la mayoría de industrias.
Especificación
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SW, acabado mate
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Espárragos roscados
Acero, zincado
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
99
$3.92
100
249
$3.59
250
499
$3.27
≥ 500
$2.94
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.085 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.