MFP Jaladeras en «U» para gabinete Nylon plastificado, con espárragos roscados

Foto

Descripción del producto

Información

La forma de las jaladeras en «U» para gabinete MFP cuenta con buenas características ergonómicas. Debido al estilo y la durabilidad de estas jaladeras, son adecuadas para la mayoría de industrias.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Espárragos roscados
Acero, zincado, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFP Jaladeras en «U» para gabinete de nylon plastificado, con espárragos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd
Rosca
l1h1h2l3l2
.83M 63.681.421.18.594.41
1.02M 64.611.611.34.595.47
1.06M 65.201.771.46.596.14
1.10M 67.051.971.65.598.03

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Rosca d
Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.37
In stock: 29
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.37
100249$3.09
250499$2.81
≥ 500$2.52
Peso: 0.085 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.