MS Jaladeras en «U» para gabinete Plástico fenólico, con insertos roscados

Foto

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete MS tienen una forma robusta y son una excelente opción para aplicaciones que requieren un resistencia a mayores temperaturas.

Especificación

Plástico fenólico
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)

Insertos roscados
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, los insertos también están disponibles en acero o acero inoxidable
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MS Jaladeras en «U» para gabinete de plástico fenólico, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd
Rosca
l1l2h1h2t
1.18M 64.135.511.891.18.51
1.18M 64.335.511.891.18.35
1.18M 84.615.511.891.18.59
1.18M 64.725.511.891.18.35
1.18M 84.725.511.891.18.35
1.42M 85.206.302.201.42.59
1.42M 105.206.302.201.42.63

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Rosca d
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.73
In stock: 135
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.73
100249$6.17
250499$5.61
≥ 500$5.05
Peso: 0.271 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.