MFA Jaladeras cerradas Nylon plastificado, en ángulo, con agujeros pasantes

Foto

Descripción del producto

Información

La jaladera cerrada MFA es una «jaladera de seguridad» con un ángulo de 15°, y se usa cuando no está permitido atravesar los dedos.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, RAL 9005, acabado mate
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Banda de cubierta
Naranja, RAL 9004, acabado mate

Agujeros de montaje
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal de medidas métricas o en pulgadas, o tornillos bajos de cabeza hueca

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores adicionales
Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFA Jaladeras cerradas de nylon plastificado, en ángulo, con agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bdl1h1h2l2l3
.98B 6.54.331.73.945.123.46

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Orificio d
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.67
In stock: 1778
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.67
100249$3.37
250499$3.06
≥ 500$2.75
Peso: 0.136 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.