EN 130 Jaladeras trompa de elefante Plástico

Foto

EN 130 Jaladeras trompa de elefante de plástico
Diseño original ELESA
código: MSP.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras trompa de elefante EN 130 con perforación B 4.5 están previstas para sujetarse con tornillos autorroscantes con rosca tamaño ST 4.8, tales como los tornillos de cabeza plana ranurada autorroscantes DIN ISO 7049.

Las fuerzas F1 y F2 proporcionadas en la tabla son cargas de falla, lo que significa que el factor de seguridad adecuado debe tomarse en cuenta. De lo contrario, no se aceptará ninguna responsabilidad por los valores de referencia proporcionados. No constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si la tira de la jaladera es adecuada para el fin previsto. Los factores ambientales y los procesos de envejecimiento pueden influir en los valores proporcionados.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Color (mate):
Gris-negro, RAL 7021SGSG

Casquillo
Latón

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 130 Jaladeras trompa de elefante de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2ab1b2h1h2l2 ±0.02t1t2F1
en N
M6


B4,5
F2
en N
M6


B4,5
3.94M 6B 4.5.39.511.501.18.833.15.39.55674 lbf (3000 N)157 lbf (700 N)427 lbf (1900 N)202 lbf (900 N)

Armar y cotizar.

Longitud l1
Orificio d2
Rosca d1
Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.91
100249$10.00
≥ 250$8.19
Peso: 0.143 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».