EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete Technopolymer Plastic

Foto

EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000
Diseño original ELESA
código: M.479
Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000
EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Descripción del producto

Información

Los tapones de las jaladeras en «U» EN 365 para el tipo A están montados en la jaladera, pero se suministran sueltos para el tipo B.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • gris negro, acabado brillante
    similar a RAL 7021

Inserto roscado (tipo A) de latón

Color del tapón (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 365 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1 d1
Rosca
d2bh1h2l2l3st1t2
5.20M 8.33.912.07.516.814.45.35.47.33

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo


Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.55
100249$8.75
250499$7.96
≥ 500$7.16
Peso: 0.096 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».